Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

AW-B

AW-B
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AW-D.
Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une. Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage. Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc. Le AW-B appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire. Cette série est disponible dans 3 tailles de corps et avec des raccords allant de 1/8 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT). Les unités à filtre et régulateur intégrés permettent de réduire l'encombrement et exigent moins de raccords. La fonction clapet de purge incorpore un mécanisme pour l'évacuation rapide et sûre de la pression de l'air côté sortie.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche