Industry Solutions
Industrie Automobile
Equipements de contrôle du débit et autres
AS (Standard - avec raccord instantané intégré)
Avec mini-indicateur, Universel – AS*3*1FS-A
Industry Solutions
Catalogue produits
Avec mini-indicateur, Universel – AS*3*1FS-A
Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.