Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Avec mini-indicateur, En ligne – AS*2FSM/FSC-A

Précisément ce dont vous avez besoin

  • Utilisez-le pour vos applications qui exigent une basse vitesse – Réglage plus fin pour une plus grande précision de la vitesse de l'actionneur
  • Réglez et contrôlez le débit plus rapidement
  • Réglez-le facilement – Une grande molette "Push-Lock" facilite le réglage et le verrouillage.

Et plus encore

  • Taraudage : Sans, R ou N
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 8 mm et Ø 1/8" à Ø 5/16"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante