Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

AV, Séries 2000/3000/4000/5000, vanne à démarrage en douceur, millimètres

  • Plage de pression d'utilisation : 0.2 - 1 MPa
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110 à 120, 200, 220 VCA
  • Variation de tension admissible :
    -15% à +10% de la tension nominale
  • Température ambiante et du fluide : 0 à 60°C
  • Connexion électrique : fil noyé, connecteur DIN type D,
    connecteur DIN type Y

Configure your product

 
Taille
Taraudage
Orifice
Option
Tension
Câble
Protection de circuit
Commande manuelle
Sens du débit
Q