Régulateur de précision
ARP
Traitement de l'air
Catalogue produits
ARP
Un contrôle et un réglage précis de la pression peuvent être des facteurs critiques lorsque l'on travaille avec des fluides amenés sous pression, une alimentation pour un régulateur piloté ou dans des applications d'essai et d'inspection. Conscients de cela, les ingénieurs R&D de SMC, le leader mondial de la technologie pneumatique, ont développé une nouvelle gamme améliorée de régulateurs de précision à commande directe, la série ARP 20/30/40. Développée sur la base des vastes connaissances de SMC en matière de régulateurs à commande directe, la série ARP présente maintenant plusieurs avantages par rapport aux précédents modèles SMC, notamment une réduction de la consommation d'air de jusqu'à 80% par rapport aux modèles précédents (moins de 1 l/min (ANR) à 0,4 MPa), un réglage plus précis de la pression (répétitivité à ±1% près et sensibilité maintenant à 0,2% E.M. près).Les autres avantages de ce nouveau régulateur modulaire comprennent des manomètres numériques en standard et la fonction du débit inversé.
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
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche