Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

ARM11B, Régulateur sur embase de petite taille, modèle à alimentation individuelle

  • Régulateur d'embase à alimentation individuelle
  • Raccords entrée/sortie : droit et coudé (mm et pouces)
  • Pression d'épreuve : 1.5 MPa
  • Température ambiante : 5~60°C
  • Accessoires : manomètre
  • Options : réglage 0.35 MPa, sans purge des contre-pressions, sans huile

Configure your product

 
Position de la poignée
Raccordement
Stations
Raccord
Accessoire
Option
Unité
Caractéristiques de sortie du pressostat numérique