Filtres submicronique
AMH
Traitement de l'air
Catalogue produits
AMH
Filtre submicronique avec préfiltre
Degré de filtration nominale de 0.3 + 0.01 µm
Options de débit nominal de 200 à 12000 l/min (ANR)
Taille raccord de 1/8 à 2 pouces
Option indicateur d'état de la cartouche de filtre.
Informations relatives
Catalogue produit
Faites appel à nos experts
Recherche avancée
Orifice
M5
1/8
5/32
1/4
5/16
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 mm
3.2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Degré de filtration nominale
0.01 µm (Filtre submicronique)
0.1 µm (Filtre micronique)
0.3 µm (Filtre micronique)
1 µm
2 µm
3 µm
5 µm
10 µm
20 µm
40 µm
70 µm
100 µm
Fonction
Séparateur d'eau
Filtration des particules solides
Filtration de l'huile
Élimination des odeurs
Élimination des bactéries
Autres caractéristiques
Grande cuve
Avec indicateur d’état de la cartouche
En ligne
Modulaire
Compatible azote