Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Appareil de mesure de pression d'air

Améliorez votre gestion de l'air comprimé

  • Économisez de l'énergie et améliorez la durabilité – Réduction automatique de la pression et temps d'arrêt programmables
  • Améliorez vos capacités de maintenance – Mesure et suivi de débit, pression et température
  • Digitalisez votre installation d'air comprimé – Contrôle des paramètres avec bus de terrain et collecte de données via OPC UA
  • Réduisez le temps de travail et de câblage – Communication sans fil jusqu'à 100 mètres de portée et 10 unités distantes.

Et plus encore

  • Communication EtherNet/P™, PROFINET ou EtherCAT
  • Compatible IO-Link
  • Haute sécurité grâce au cryptage
  • Débit jusqu'à 4000 l/min à 0.7 MPa
  • Raccordement : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Raccordement modulaire.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante