Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Filtre principal - AFF

Trouvez la bonne filtration

  • Évitez les pannes opérationnelles, la corrosion et la réduction de la durée de vie de vos équipements en ayant la bonne qualité d'air - Classe de pureté de l'air conforme ISO 8573
  • Réduisez la quantité de composants et économisez de l'espace - le filtre AFF intègre une fonction de séparateur d'eau
  • Facilitez l'entretien - Cuve transparente double paroi et maintenance sans outil
  • Économisez de l'énergie et réduisez les coûts - Grande capacité de débit et faible perte de charge.

Et plus encore

  • Degré de filtration nominale de 1 µm
  • Raccordement : 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Industrie alimentaire
  • Indicateur de colmatage de cartouche.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 4 de 4 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

AFF-
Taille
Taraudage
Orifice
Option
Fixation