Catalogue produits
La série CG1-Z de vérins pneumatiques à corps cylindrique à profil salle blanche s'améliore. Cette nouvelle série, avec ses alésages de 20 à 100 mm, permet un montage optimisé des détecteurs et intègre un nombre important de nouvelles fonctionnalités, qui permettent de réduire à la fois l'assemblage et les coûts de maintenance tout en offrant une flexibilité accrue. Le réglage précis de la position du détecteur s'effectue à présent en desserrant une simple vis et un porte-détecteur transparent optimise la visibilité sur l'état du détecteur. Vous avez le choix entre extrémité de tige filetée ou taraudée ; la seconde option, disponible en standard, offre une longueur réduite de 52 mm par rapport au modèle fileté. Un vaste choix de fixations de montage, une construction simple, ainsi que l'absence d'accumulation de corps étrangers, permise par un montage basique sans taraudage de tourillon, rendent les vérins CG1-Z idéaux pour diverses applications, notamment de bridage, de prise et pose et de positionnement, dans de nombreuses industries.
SMC améliore son vérin guidé, série MGP. La série MGP-Z est jusqu'à 17 % plus légère et offre des gains d'espace grâce à des tiges guidées plus courtes, sans impact sur la variété de fonctions, la robustesse et la performance de qualité de la série originale. L'adaptation désormais directe des détecteurs de type arrondi sur le vérin MGP-Z, élimine le besoin de recourir à des fixations de montage et réduit les coûts de main d'œuvre. Le problème courant de mauvais positionnement des détecteurs est amoindri grâce à l'utilisation du détecteur statique double visualisation D-M9*W. La série MGP-Z comporte une variété d'options et de caractéristiques standards tels que trois types de guides, quatre conceptions de montage, un raccordement en deux sens et des versions sans cuivre ni fluor. Elle convient à diverses industries comme l'automatisation générale et l'automobile et plusieurs types d'applications comprenant la poussée et le levage en douceur, la charge latérale en fonctionnement comme butée en cas d'impact, ou le déplacement minimisé de la plaque.
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série C96-C (ø32-ø100).
Grâce au développement de notre série C(P)96 ISO, nous offrons désormais à nos clients des vérins disposant d'une plus grande flexibilité et de plus grandes performances. Le modèle à tige antirotation (CP96K(W)/C96K(W)) permet une précision plus importante de ±0.5º ou ±0.3º pour des alésages compris entre Ø32 et Ø63 ou Ø80 et Ø100 respectivement. Le modèle à faible coefficient de frottement (C96Y), convient quant à lui particulièrement aux applications de transport nécessitant des mouvements réguliers à faibles pressions. Pour les applications en atmosphères explosives, la gamme 55-C(P)96 est désormais conforme à la directive ATEX zone de catégorie 2, ou à la zone de catégorie 3 lorsque le vérin est équipé d'un détecteur. Avec ses nombreuses options d' "exécutions spéciales" disponibles en standard et un choix important de matières de soufflet de tige, le C(P)96 est le nouveau standard des vérins ISO.
La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Le vérin à guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été conçue avec un guide de haute précision à axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, à profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse être détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la pièce de travail..
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
La série CJ5-S de vérins en acier inox, a été conçue pour être utilisée dans des environnements soumis aux projections d'eau (notamment avec les machines de l'industrie agroalimentaire). Un racleur spécial (standard) évite que de l'eau ne pénètre dans le vérin. L'usage d'additifs non toxiques permet d'utiliser cet appareil de façon sûre dans des applications avec des denrées alimentaires et des produits médicaux. La série CJ5-S peut être démontée pour remplacer les joints.
Le MGP a été conçu pour les applications utilisant des charges latérales lourdes, applications que l'on retrouve dans les manipulations de matériel, les élévations et le stoppage. Le vérin dispose d'une conception ultra compacte en incorporant le corps du vérin au corps du guide. Comme la longueur de course augmente, la longueur du guide s'accroît également, ce qui améliore aussi la capacité de guidage de charge du vérin. Les vérins guidés conçus de façon conventionnelle disposent d'une longueur de guidage fixée ce qui diminue de façon drastique la capacité de charges latérales à mesure qu'augmentent les longueurs de course. Le MGP est la dernière génération de vérins guidés et offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, 2 emplacements d'orifice, des rainures de montage du détecteur des deux côtés, et un montage sur rainure en T plus versatile que sur la série MGQ. Les options d'exécutions spéciales pour cette série comprennent des amortisseurs pneumatiques réglables, des colonnes renforcées, une série sans cuivre, haute température et faible vitesse.
La série MHZ2 est un pince pneumatique à serrage parallèle modèle standard remplaçant la série MHQ(G)2. Le guide linéaire offre une grande rigidité et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner à des pressions plus élevées même avec un point de maintenue plus élevé et en porte-à-faux. Une grande précision de montage est offerte et la répétitivité de montage a été améliorée.
La série MIS est une série de séparateur à un doigt. La série MIS possède des doigts indépendants pour un réglage plus libre des durées et des positions de montage pour positionner les pièces se déplaçant en suivant une ligne. Les orifices d'alimentation des deux côtés de la pièce permettent de choisir le sens du raccordement. Le fait que le piston et les doigts soient séparés facilite le remplacement des doigts lors de l'entretien. Trois types différents de doigts rendent possible la libre sélection des surfaces de montage sur les doigts.
La série MIW est une série de vérins à guides lisses et possédant également deux doigts à fonctionnement séquentiel. Le fonctionnement séquentiel utilise un mécanisme de came d'interverrouillage mécanique en plus du contrôle du passage de l'air pour une séparation fiable des pièces de travail. Le fait que le piston et les doigts soient séparés facilite le remplacement des doigts lors des travaux d'entretien. Trois types différents de doigts rendent possible la libre sélection des surfaces de montage sur les doigts.
La série MQM est une série de vérins compacts, à faible coefficient de friction et résistant aux charges latérales utilisables aussi bien pour les vitesses faibles que pour les vitesses élevées. La construction du joint métallique avec une faible résistance de fonctionnement lui permet de fonctionner à des vitesses et dans des plages de contrôle de sortie impossibles avec des vérins ordinaires. La série MQM dispose d'une longue espérance de vie de 10000 km ou 100 millions de cycles complets.
Les fabricants de composants électroniques et de semi-conducteurs recherchant un vérin de poussée à commande pneumatique faible frottement et simple effet, ont maintenant une solution digne de récompense, depuis le lancement de la série MQP, par lexpert mondial en automatisme, SMC.Grâce à une construction unique sans piston, la résistance au glissement du MQP a fortement été réduite, ce qui permet dobtenir une grande précision de l'effort avec faible frottement.Disponible en cinq alésages, de 4 à 20 mm, et avec une large gamme d'effort de poussée, ces derniers actionneurs à la technologie métal/métal ont spécialement été conçus pour résoudre les problèmes de secousses et dà-coups qui rendent virtuellement impossible le contrôle linéaire délicat et précis.Les avantages supplémentaires de lutilisation de ces nouveaux vérins résident dans sa facilité dentretien et dans la très faible variation de poussée entre chaque modèle dactionneurs pouvant être remplacés facilement sans avoir besoin de régler constamment le circuit de pression. En conclusion, si vous recherchez une solution type Guerre des étoiles : « que le MQP soit avec vous! »
Le vérin MQQ est un vérin compact à faible frottement conçu pour les applications à faible coefficient de frottement, à vitesse faible ou uniforme ou à pression faible. Le MQQ est disponible dans le modèle standard ou dans un modèle résistant aux charges latérales (avec un système de guides à billes intégrés). Les alésages vont de 10 mm à 28 mm avec une plage de longueurs de course s'étend jusqu'à 100 mm.
La série MRHQ est une série de roto-pinces aptes pour les opérations de maintien de pièces ou de trajet inversé sur les lignes de transfert. L'intégration des fonctions de serrage et de rotation dans une conception compacte élimine le raccordement périphérique du produit précédent (table rotative + accouplement + pince pneumatique). La longueur de la série MRHQ a été réduite d'environ 20% par rapport aux produits précédents.
Le MRQ offre un déplacement linéaire ou une rotation soit de façon simultanée soit en alternance. Il peut être employé dans de nombreuses applications de manipulation, est facile à utiliser et lorsqu'il est combiné avec les pinces SMC, il offre des mouvements combinés pour la préhension, le transfert et la rotation. Disponibles dans des alésages de 32 et 40 mm avec des courses allant de 5 à 100 mm; et un angle de rotation allant de 90° à 180°. Les orifices de raccordement sont disponibles des deux côtés du vérin, ainsi qu'un détecteur de fin de course quelle que soit la position.
Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige à entraînement direct MY1 est disponible dans quatre modèles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent être choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.
SMC lance ses vérins sans tige à entraînement direct pour des performances et fonctionnalité améliorées. Le vérin de guide linéaire MY1H-Z, idéal pour les applications à répétitivité élevée, présente une nouvelle bande magnétique externe minimisant le nombre de particules pénétrant le système. SMC lance sa série MY1B-Z, vérin sans tige à entraînement direct avec montage amélioré du détecteur. Jusqu'à 17% plus légers que nos modèles standards actuels de vérins sans tige, les détecteurs D-M9*W peuvent désormais être montés sur 2 surfaces des vérins MY1B-Z dans n'importe quelle position des rainures de montage.
Removed due to no functionality enabled detected