Catalogue produits
Removed due to no functionality enabled detected
Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Grâce à son corps léger et à sa longueur réduite, notre série CY1S-Z de vérins sans tige à entraînement magnétique offre à présent des performances optimisées. Avec leur poids réduit de 15 % et leur longueur réduite de 15 mm par rapport aux modèles antérieurs, les vérins CY1S-Z sont idéaux dans les applications nécessitant le déplacement de charges relativement légères à des vitesses basses ou moyennes et dans lesquelles l'encombrement dot être réduit au minimum. Leur conception permet une flexibilité accrue, avec une vaste gamme d'options de raccordement bilatéral et central ainsi que de réglage de course. Grâce au boulon de réglage, la position des extrémités de course peut être maintenue sans qu'il soit nécessaire d'ajuster la course, ce qui améliore la précision et la répétitivité. Le montage des détecteurs est optimisé grâce à leur emplacement libre et à un rail de montage équipé en standard. Ces vérins offrent une grande durabilité grâce à des réservoirs de lubrifiant montés sur les surfaces internes et externes du tube du vérin pour maintenir la lubrification.
Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Removed due to no functionality enabled detected