Others
Industrie de la pâte à papier et du papier
FRL
Combinaison FRL modulaire
ACG
Industry Solutions
Catalogue produits
ACG
L'une des demandes les plus fréquentes de la part des fabricants de machines et des constructeurs dotés d'équipements de production est la création de composants plus petits, plus faciles à utiliser et demandant moins de temps en terme d'installation et de maintenance. Les ingénieurs de SMC, experts mondiaux en automatisme pneumatique, ont parfaitement répondu à cette attente avec le lancement de leur séries ACG / ARG / AWG qui offre une gamme complète de régulateurs et de filtres régulateurs avec manomètre intégré.Ces séries ont été spécialement conçues dans une optique de gain de place et de coûts lors du montage sur panneau des régulateurs ou des unités de filtres régulateurs. Le manomètre anti-rotation intégré au bouton de réglage ajustable qui permet de ne pas avoir à installer d'autres systèmes de contrôle de la pression. est le point fort de cette gamme de composants pour l'alimentation en air comprimé de dernière génération. Grâce à leur excellente visibilité, les séries ACG/ARG/AWG peuvent être lues de façon claire et réglées, y compris lorsqu'elles sont montées dans des lieux difficiles d'accès, par exemple près du sol ou en hauteur. Les index de plage, utilisés pour configurer les performances de l'appareil peuvent être réglés facilement en retirant le verre protecteur du manomètre. Par ailleurs, en ce qui concerne le manomètre, il est aussi possible de choisir entre 4 angles de montage (0º,90º, 180º et 270º ) en fonction de la position des raccords.Conçus pour être utilisé avec de l'air, jusqu'à une pression maximale de 1.0 Mpa, et avec une température comprise entre -5ºC et 60ºC, ces régulateurs, fruits des innovations de SMC, ont été pensé pour s'adapter parfaitement à la gamme déjà existante d'unités F.R.L. de SMC.