Industry Solutions
Others
Print Industry
Raccords et tubes
Manomètres à usage général
NOUVEAU KQ2
Accessoires
Industry Solutions
Catalogue produits
Accessoires
Raccord instantané, en polypropylène standard
Tubes compatibles de Ø 2 à Ø 16
Filetages, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Prétéflonné.