Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin ISO C96

ISO rime avec Service chez SMC

  • Bénéficiez d'une assistance qualifiée – Conseils rapides et personnalisés de nos experts
  • Mettez-le en route au plus vite – Produit et stocké en Europe
  • Laissez le vérin s'adapter à votre application – Jusqu'à 30 options d'extrémités de tiges disponibles

Et plus encore

  • Nouvelles options disponibles : tige traversante, anti-rotation et avec unité de blocage
  • Ajout de l'option de soufflet pour le modèle classique
  • Fonction intégrée d'amortissement élastique et pneumatique
  • Alésages (mm) : 32 ~ 125
  • Courses de 2000 mm

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Montage
Alésage
Course
  []