Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

25A-ZSE20(F), Pressostat digital de haute précision, Ecran à triple affichage, Pour vide / pression composée

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affichage.
  • 1 sortie.
  • Fluide compatible : Air, gaz non corrosif et non inflammable.
  • Plage de pression : -101 à 100 kPa.
  • Répétitivité : ±0.2 % E.M.
  • Temps de réponse : 1.5 ms max.
  • Consommation : 25 mA max.

Configure your product

 
Plage de pression nominale
Caractéristiques de sortie
Unités
Caractéristiques de raccordement
Option 1
Option 2
Option 3