Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

25A-VQ2*0*, Série 2000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, joint élastique, connexion embrochable, montage sur embase

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
    (modèle haute pression 1.0 MPa)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse (ms) standard 0.4 W, H 1.5 W:
    joint métallique 29 maxi. ;
    joint élastique 34 maxi.

Configure your product

25A-VQ201-1-Q
Fonctionnement
Joint
Fonction
Tension de la bobine
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Indice de protection