Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

25A-MXQ*A-Z, Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%
  • Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%
  • Alésages (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Courses jusqu'à 150 mm.

Configure your product

25A-MXQA-Z
Alésage
Course
Option fonctionnelle
Option fonctionnelle
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre