Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

25A-JSY3*00, Electrodistributeur 5/2, 5/3, Connexion embrochable

  • Fluide : Air.
  • Tension nominale : 24VDC.
  • Plage de pression d'utilisation : Jusqu'à 0.7 MPa.
  • Température ambiante et d'utilisation : -10 à 50 ºC.
  • Indice de protection : jusqu'à IP67.

Configure your product

 
Fonctionnement
Circuit d'économie d'énergie
Indicateur lumineux/protection de circuit/Commun
Commande manuelle