Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

25A-CY3B, Vérin sans tige à entraînement magnétique, (modèle de base)

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Vérin sans tige à entraînement magnétique
  • Modèle de base
  • Alésages (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Pression d'utilisation maxi :   0.7 MPa
  • Température ambiante :   -10 à 60°C.

Configure your product

25A-CY3B-
Alésage
Taraudage
Course