Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin compact CQ2-Z

Dépassez vos limites

  • Adaptez votre CQ2 aux exigences de votre application – Large gamme de variations avec des délais de livraison courts en Europe
  • Réduisez la taille de vos machines – Dimensions du vérin et des composants réduits
  • Réduisez le poids total de votre machine et augmentez sa productivité – Pèse seulement 456 g (pour diamètre Ø40 et course 50 mm).

Et plus encore

  • Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Course standard (mm): 5 à 100
  • Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
  • Déclinaison compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables disponible
  • Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

  • Ce produit CQ2-XB10A est interrompu et sera remplacé par la série CQ2-XB10. Mise-à-jour détaillée ici.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Série salle blanche
Aimant
Alésage
Taraudage de l'orifice
Course
Option
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre