En savoir plus
Actuators
Les systèmes pneumatiques constituent la base essentielle de nombreuses installations et applications d'automatisation industrielle. Une bonne connaissance de cette énergie permet de rendre son utilisation efficiente, économe et durable. En maîtrisant les bases de la pneumatique, les participants peuvent développer leurs compétences théoriques et pratiques afin d’optimiser des systèmes, améliorer la fiabilité des installations et réduire la consommation d’air comprimé. La formation de base en pneumatique comprend deux journées sur les fondamentaux de la pneumatique et comprend des exercices pratiques.
Caractéristiques de la pneumatique
Perte d'air comprimé
Unités de pression et de débit
Construction d’un réseau pneumatique
Qualité et humidité de l’air comprimé
Traitement de l’air comprimé
Conception des actionneurs
Calculs de base
Avantages et inconvénients des différents composants
Critères de sélection des vannes
Mode d’actionnement
Types de vannes
Lire et comprendre un schéma
Construire des circuits pneumatiques
Votre formateur
Christopher Closuit
Technical Product Manager
Prochaine session
24 et 25 septembre 2025
Lieu
Avenue des Sciences 13
1400 Yverdon-les-Bains
Participants
Min. 4 personnes
Max. 8 personnes
Prix
1 participant : CHF 990.-
Dès 2 participants : CHF 940.-/participant
Dès 4 participants : CHF 890.-/participant