En savoir plus
Actuators
Ce logiciel calcule essentiellement la chute de pression ou le débit maximal d'une tuyauterie. Pourquoi est-ce intéressant pour vous de connaître ces informations ?
Lorsqu'on parle d'une installation qui comprend, par exemple, des actionneurs linéaires, des pinces ou même des vannes, il est fondamental de connaître la pression pour voir s'il est possible d'activer les composants et s'il sera possible d'obtenir la force requise avec les éléments impliqués. Avec un tuyau très long ou surdimensionné, il peut y avoir une chute de pression qui entraîne un dysfonctionnement de l'installation.
Détails techniques du logiciel : Outil de calcul de chute de pression de la tuyauterie et de débit v.1.1.00 (90 MB)
Visitez notre catalogue de produits en ligne et découvrez notre large gamme de tubes.