En savoir plus
Actuators
L'humidité dans le système d'air comprimé est un problème critique qui peut entraîner une panne de fonctionnement, une réduction de la durée de vie et un dysfonctionnement, il est donc crucial de la contrôler et de connaître les chiffres.
Avec ce logiciel, vous pouvez convertir les informations d'humidité, de l'humidité relative au point de rosée atmosphérique ou au point de rosée sous pression, et vice versa. De plus, vous serez en mesure de calculer la quantité de condensat par unité de temps ou volume d’air, afin que vous puissiez concevoir votre système en conséquence.
*Détails techniques du logiciel : Convertisseur d'humidité / Outil de calcul de condensation 1.0.03
Comment procéder
Système requis
Extraire le fichier téléchargé dans un dossier temporaire de votre choix et lancer « setup.exe ». Vous pourrez supprimer ce dossier temporaire une fois l’installation terminée.