Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Série ZKJ

Contrôlez efficacement et à distance votre génération de vide

Avez-vous besoin d'un contrôle à distance et d'une surveillance de l'éjecteur ? Vous recherchez un éjecteur économe en énergie ?

 

Le générateur de vide de la série ZKJ pour les systèmes de bus de terrain a été développé comme réponse à tout ce qui précède. Vous pouvez désormais bénéficier du nouveau générateur de vide SMC série ZKJ avec communication compatible PROFINET et IO-Link, ainsi que de la fonction d'économie d'énergie qui se traduit par une réduction de la consommation d'air jusqu'à 90 %. De plus, les connecteurs M12 réduisent le câblage et l'installation, ainsi que le temps de réglage, ce qui permet d'économiser sur les coûts. Le boîtier IP65 rend ce produit adapté à une large gamme d'applications, quelles que soient les conditions environnementales poussiéreuses ou humides.

En bref, avec la série ZKJ, vous pourrez :

  • Communiquer à distance - Contrôlez et surveillez jusqu'à 16 éjecteurs via PROFINET
  • Réduire vos coûts énergétiques et de production - Fonction d'économie d'énergie, connecteur M12 et entretien facile du filtre d'aspiration
  • Assurer l'endurance - Protection IP65 pour les environnements moyens ou difficiles
  • Éviter la chute soudaine des pièces – Distributeur d'alimentation N.O. pour le maintien du vide lorsque l'alimentation électrique est coupée.

Information relative à la série ZKJ

Découvrez comment la série ZKJ de SMC vous aidera à "contrôler efficacement et à distance votre génération vide "

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.