Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Proposition pour un système d'économie d'air

Contribue à la réduction des émissions de CO2

Nous vous aiderons à économiser l'énergie

La première étape vers les économies d'énergie consiste à comprendre l'état actuel de votre usine. Une meilleure sensibilisation est essentielle.

Saviez-vous que les équipements pneumatiques représentent environ 20 % de la consommation d'énergie d'une usine ? Le soufflage d'air est le principal facteur, responsable de plus de 40 % de la consommation totale d'air, les actionneurs représentant 14 % et l'aspiration 9 %.
Il est possible d'améliorer l'efficacité du soufflage d'air en choisissant des tuyaux de taille optimale. De même, l'économie d'air peut être obtenue par l'optimisation des dispositifs.
En permettant à SMC de vérifier l'état de votre usine, nous serons en mesure de vous fournir des propositions d'amélioration des équipements et des installations, une formation à la gestion d'usine et l'accès à une large gamme d'autres services utiles.

 

Découvrez quelques-uns de nos produits économiseurs d'air :