Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Traitement de l'air
Pour les ingénieurs, l'air comprimé est une ressource si importante qu’elle est souvent citée comme le quatrième fluide utilisé dans l’industrie, après l’électricité, l’eau et le gaz. Des études estiment que 10% de toute l’énergie industrielle est utilisée uniquement pour comprimer l’air.
Ce rapport d'experts SMC est une feuille de route en cinq étapes qui va de la purification la plus simple à la qualité de l’air nécessaire aux salles blanches, avec les exigences d’application, les risques et les recommandations à chaque niveau de qualité de l’air.
En suivant nos conseils d'experts, vous pouvez être confiant dans la conception et la construction d'un système de purification d'air qui correspond exactement à vos besoins.
Téléchargez le rapport d’expert SMC et découvrez comment traiter votre air comprimé de la manière la plus efficace et la plus appropriée, selon vos besoins.
"Bien que les normes ISO soient extrêmement utiles pour le classement de la qualité de l'air, ce ne sont que des recommandations qui laissent une certaine liberté. C'est bénéfique à bien des niveaux mais cela rend aussi plus difficile d'assurer une qualité d'air idéale pour un certain processus. Lorsqu'ils font face à une plainte, les fournisseurs d'équipement se contentent souvent de citer la cote ISO de l'équipement, sans vraiment tester l'air pour savoir ce qui ne va pas. Bien que l'air puisse répondre à une certaine norme ISO, il devrait tout de même être testé au point d'utilisation."
Série AMG Pour la première étape de déshumidification
Série AM Pour éliminer les autres particules
Série AMD70~90D Filtration la plus fine
Série IDG Séchez au besoin
Série IDFA Un air sec pour un débit élevé
Série SFD Pour la plus grande pureté