Nous souhaitons maintenant partager avec vous nos solutions en matière d'efficacité énergétique qui vous aideront à adopter de bonnes politiques énergétiques pour votre entreprise de manière très intuitive et simple.
Pas besoin d'opérations de commutation lors du changement de pièces avec la possibilité de limiter la réduction de la pression de vide même lorsque le tampon à vide ne tient pas la pièce.
Débit d'aspiration maximum : 74 l/min (ANR).
Communiquez à distance, contrôlez et surveillez jusqu'à 16 éjecteurs via IO-Link et PROFINET avec un boîtier de protection IP65 pour les environnements moyennement difficiles.
Débit d'aspiration maximal : 89 l/min (ANR).
Unité intégrée hautement configurable avec éjecteur à 2 étages, fonction d'économie d'énergie et silencieux à réduction de bruit élevée.
Débit d'aspiration maximum : 600 l/min (ANR).
Introduisez l'efficacité dans vos applications de vide avec la construction du diffuseur à 3 étages.
Débit d'aspiration maximal : 22 l/min (ANR).
Unité mince et compacte avec fonction d'économie d'énergie pour l'outillage en bout de bras.