Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Solutions SMC pour le vide

Il est temps de maîtriser l'efficacité

Avez-vous l'impression de ne pas obtenir ce que vous attendiez de votre système de vide ? Peut-être n'avez-vous pas la solution que vous méritez.

L'expertise de SMC vous aide à obtenir les résultats que vous exigez de votre système. Nos experts vous proposent la solution optimale qui correspond parfaitement à vos besoins. Des années de connaissance des applications du vide ainsi que la large gamme de produits SMC constituent la combinaison parfaite pour répondre à tous vos besoins en matière de vide.

SMC vous assiste tout au long du système de vide, depuis la filtration et la régulation jusqu'à l'outillage en bout de bras (EOAT), en essayant d'offrir la solution la plus efficace et la plus économe en énergie possible, tout en offrant des performances et une fiabilité élevées. En tant que fournisseur complet d'automatisation, nous proposons des solutions uniques sur le marché : collecteur combiné vanne et éjecteur, système sans fil, vérin avec ventouse, amplificateur d'air, etc.

Il y a de nombreux aspects à prendre en compte lors de la conception d'un système de vide, sans doute, en haut de la liste, les solutions de vide intelligentes grâce aux capacités qu'elles apportent. SMC propose des collecteurs intelligents qui offrent un contrôle et une communication précis permettant de mettre en œuvre une stratégie de surveillance de l'état et de maintenance prédictive pour inscrire vos machines dans l'IIoT.

Apprenez-en davantage sur la technologie du vide grâce aux points de vue de nos experts sur le sujet. Cliquez ici

Découvrez nos solutions pour le vide

Découvrez les produits qui peuvent vous aider à améliorer votre productivité et à atteindre une efficacité exceptionnelle grâce à nos solutions spécialement conçues pour le vide.

Sélectionnez les solutions de vide qui correspondent à vos besoins

Choisissez les références pour compléter votre système de vide et vérifiez la disponibilité en un coup d'œil

Vous pourriez être intéressé par

 

Découvrez pourquoi "il est temps de maîtriser l'efficacité" avec les solutions de vide de SMC

 

Découvrez nos solutions clés pour le vide :

 

  • Ventouses

  • Ejecteurs

  • Filtres

  • Pressostats

  • Régulateurs

  • Robots collaboratifs

Ventouses

Le point de départ de tout projet impliquant un système de manipulation par le vide doit toujours être une connaissance approfondie de la pièce à usiner. SMC offre une grande variété de ventouses pour répondre à toutes vos exigences.

Ejecteurs

Epargnez-vous les tracas des câbles avec votre robot

Avec notre système sans fil de pilotage d'électrodistributeur, une première mondiale, n'importe quelle application robotique peut bénéficier d'une réduction du temps d'installation et d'arrêts coûteux de la production. Plus facile et plus rentable sans câbles de communication industriels.

Filtres

Jetez un coup d'œil à nos filtres qui préviennent les problèmes des équipements de vide causés par les contaminants présents dans l'air. Grâce à eux, il est possible d'atteindre ou de dépasser la durée de vie déclarée des composants, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de maintenance.

Pressostats

Avez-vous besoin de savoir comment fonctionne votre installation de vide ?
Les besoins de mesure des capteurs sont aussi vastes que les solutions dont nous disposons pour y répondre.

Régulateurs

Changer les outils de votre robot n'a jamais été aussi simple

Si plusieurs outils doivent être utilisés dans une même application robotique, jetez donc un œil à notre produit ci-dessous…

Robots collaboratifs

Réaliser des solutions flexibles et simples en fusionnant les cobots et les effecteurs finaux
La flexibilité, la facilité d'intégration et la rapidité d'exécution sont trois exigences que l'industrie exige de plus en plus en matière d'automatisation, les trois mêmes caractéristiques que les robots collaboratifs - ou cobots - permettent d'atteindre.

Ne manquez pas comment les solutions SMC peuvent spécifiquement booster les applications de vos robots

  • Solutions avancées

  • Efficacité énergétique

  • Communication intelligente

Solutions avancées

Vous avez un défi  ? Nous sommes prêts à le relever !
Des solutions spécialisées avec lesquelles SMC vous permet de faire face à tout ce dont vous avez besoin.

Efficacité énergétique

Nous souhaitons maintenant partager avec vous nos solutions en matière d'efficacité énergétique qui vous aideront à adopter de bonnes politiques énergétiques pour votre entreprise de manière très intuitive et simple.

Communication intelligente

SMC travaille sur la communication intelligente de deux manières : en soutenant nos clients dans des solutions spécifiques et en offrant des produits de pointe, tels que notre système unique de bus de terrain sans fil et notre grande variété de solutions IO-Link, offrant ainsi à votre usine une numérisation et une automatisation intelligentes.

 

Explorez nos Contenus Experts

 

Donnez un coup de pouce à votre système de manipulation par le vide

 Par Irina Hermann, Cheffe de produit, SMC Allemagne

JUIN 2022
Nous savons tous que la pièce maîtresse de tout système de vide est l'application et la configuration du système, ce qui implique généralement la méthode de génération du vide, et donc l'utilisation d'éjecteurs ou de pompes pour générer la pression négative et transférer les pièces. Cependant, il existe de nombreux autres composants importants du système qui, s'ils sont négligés, peuvent signifier que votre unité de manipulation par le vide ne fonctionne pas à son niveau optimal.

Lire l'article 

Ne vous laissez pas entraîner par une mauvaise configuration du système d'aspiration.

Par Tom Litster, Ingénieur Traitement de l'air, Centre Technique Européen SMC

JUIN 2022
Les performances de votre système de manutention par le vide dépendent généralement de sa configuration pour l'application spécifique en question. Cela fait bien sûr directement référence à la pièce que vous cherchez à soulever ou à transférer en termes de poids et de forme, par exemple, tandis que d'autres considérations incluent le temps de cycle cible et la course. Une fois ces facteurs établis, il devient possible d'expérimenter avec le niveau de vide, le diamètre du tampon et le nombre de tampons pour obtenir le système de manutention par le vide le plus performant, rapide, fiable et économe en énergie.

Lire l'article