Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Technologie analytique
Notre gamme de produits dans le secteur de la technologie analytique comprend des pompes, pour le convoyage et le dosage, des tubes et raccords ainsi qu'une large gamme de solutions de vannes. Nous proposons dans notre gamme de vannes, des vannes de contrôle du fluide avec membrane de séparation à perte d'espace minimale, des vannes à membrane et à siège pour les fluides et les gaz ainsi que des vannes miniatures.
Trouvez les produits qui peuvent vous aider à atteindre une qualité finale élevée grâce à nos solutions spécialement conçues pour les instruments d'analyse et l'automatisation des laboratoires.
Embase multiple proposant une large gamme de matériaux
Un de nos développements clés dans cette industrie consiste en l'embase multiple disponible en une large gamme de matériaux. Ces assemblages permettent des structures tridimensionnelles de canaux optimisées selon le débit pour connecter jusqu'à 5 couches. De plus, nous développons -des ensembles capteur, contrôle de température et actionneur électrique répondant aux exigences de nos clients.
Ci-dessous, vous pourrez découvrir en détail les solutions spécifiques au secteur des diagnostics in vitro, de la biotechnologie et de l'analyse élémentaire.
« Les OEM leaders dans le secteur des instruments analytiques nécessitent des solutions complètes pour leurs applications. SMC offre une expérience extensive dans la manipulation des fluides et gaz, en particulier dans les technologies relatives aux vannes et embases pour des solutions vraiment prêtes à l'emploi. »
Diagnostics In Vitro
Biotechnologie
Analyse Élémentaire
Pour les diagnostics in vitro, nous proposons des composants et des solutions spécifiques aux clients pour un contrôle précis des liquides dans les instruments d'analyse. Nous fournissons également des solutions pour un transport sûr et l'introduction de conteneurs d'échantillons dans les applications de prélèvement et de mise en place.
Série LVM
Embase de vanne en matériau composite pour l'air, les gaz et les liquides
Série LSP
Dans le secteur des biotechnologies, nous vous proposons des solutions polyvalentes et fiables pour un contrôle efficient des différents gaz et liquides.
Nous répondons aux exigences spécifiques de vos applications, telles que les analyseurs de sang et d'ADN, la détermination bactérienne ou le remplissage de liquides.
Série S070
Distributeur compact - 7 mm de large
Série V060
Série TH
En plus des actionneurs pour les applications de prise et pose et leur contrôle, nous proposons principalement des solutions au contrôle des gaz et produits chimiques avec une conception très compacte.
Série SRH
Série JSB
Série SY3000/5000/7000