Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
L’industrie du stérilisateur
Les stérilisateurs médicaux sont des dispositifs utilisés pour stériliser les instruments et les matériaux médicaux afin de prévenir la contamination par des germes et des bactéries. Une stérilisation adéquate des instruments et matériaux médicaux est essentielle pour assurer la sécurité des patients et prévenir la transmission des maladies.
SMC dispose d’une large gamme de produits tels que des vannes, raccords, tubes, pressostats, débitmètres, régulateurs de filtre qui aident les stérilisateurs à prévenir la transmission de maladies grâce à la fiabilité et la qualité de ses produits.
Découvrez quels produits peuvent vous aider à atteindre une qualité haut de gamme avec nos solutions spécialement conçues pour l'industrie du stérilisateur.
Découvrez notre gamme de produits pour les besoins spécifiques de l’industrie du stérilisateur
Desktop autoclave
Large autoclave
Ethylene oxide steriliser
Hydrogen peroxide steriliser
Les stérilisateurs à vapeur sont une partie essentielle du processus de décontamination et de stérilisation effectué par les services de traitement stérile (SPD) dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements dentaires.
Séries JSX
Débit jusqu'à 25 l/min (eau)
Séries VX2 Consommation électrique réduite (4,5 W)
Séries VX3 Vanne à 3 orifices pour une utilisation avec une grande variété de fluides
Séries VXS2 Aucune pression de fluide n'est requise pour le fonctionnement de la valve
Séries VXK
Vanne à 2 orifices avec filtre en Y intégré
Séries KKA
Raccord rapide en acier inoxydable
Séries KQG2 Acier inoxydable 316
Séries JSXD Débit jusqu'à 2200 l/min (eau)
Séries VXB Faible perte de pression grâce à la structure angulaire du siège
Séries SY Conception compacte avec un débit élevé
Séries AC-D Classes de pureté de l'air certifiées ISO8573-1:2010
Séries WF300 Élimination des corps étrangers dans la conduite d'eau
Séries LQ
Grande pureté et haute résistance chimique
Séries TL Tubes résistants aux produits chimiques et propres
Les stérilisateurs à l’oxyde d’éthylène sont utilisés pour stériliser les appareils sensibles à la chaleur et à l’humidité, qui seraient endommagés par la vapeur pure ou la stérilisation chimique liquide, y compris la plupart des produits en plastique ou en caoutchouc, ainsi que les appareils non sensibles à la nourriture.
Séries JSY Vanne extrêmement compacte et légère
Séries ISE70G Afficheur angulaire
Séries PSE Capteur de haute pression à distance
Régulateurs de pression et vannes
Séries PF2M7(-L) Un seul interrupteur pour le CO2, l'air sec, le N2 et l'Ar
Séries ZH Compact et léger
Séries KQ2 Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 2 à Ø 16 mm
Séries TU Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 2 à Ø 16 mm
La stérilisation au peroxyde d’hydrogène est un procédé de stérilisation à basse température couramment utilisé pour stériliser les appareils sensibles à la chaleur. Le procédé implique le remplissage de vapeur d’H2O2 dans la chambre de stérilisation, le contact et la stérilisation des surfaces exposées du dispositif.
Séries LVC/LVA/LVH Faible production de particules
Séries LVM Électrovanne pour produits chimiques
Séries LPV Isolation complète des fluides
Séries PVQ Débit : jusqu'à 100 l/min