Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Industrie dentaire
Dans les applications dentaires, nos clients apprécient traditionnellement nos solutions de conception compacte telles que notre technologie de vanne polyvalente et nos unités modulaires F.R.L.. Nos solutions d'assemblage complet, telles que celles destinées au contrôle des fluides dans les solutions de désinfection, sont également très appréciées. Depuis de nombreuses années, nous sommes un fournisseur fiable et expérimenté pour des entreprises réputées dans le domaine dentaire.
Découvrez les produits qui peuvent vous aider à atteindre une qualité haut de gamme grâce à nos solutions spécialement conçues pour l'industrie dentaire.
Découvrez notre gamme de produits pour les besoins spécifiques de l'industrie dentaire.
Delivery systems and chairs
Abrasion and ultrasonic scalers
Specific air and vacuum production
Decontamination and lubrication of tools
Lasers, machining, and aligner manufacture
Série LVM
Électrovanne pour produits chimiques
Série SX90
Électrodistributeur haut débit
Série V100 Electrodistributeur 3/2 compact à commande directe
Série LEY
Un large choix de modèles et de solutions différentes
De nombreuses déclinaisons de pressostats sont disponibles
Série AC-D Classes de pureté de l'air certifiées selon ISO 8573-1: 2010
Série PVQ Débit : jusqu'à 100 l/min
Série SFDA Élimination des bactéries en ligne
Série WR110 Réglage de la pression du réseau d'eau
Série WF300 Élimination des corps étrangers dans les conduites d'eau
Série KQB2
Environnements corrosifs avec des températures jusqu'à 150 ° C
Série KQG2
Acier inoxydable 316
Série KKA Coupleur rapide en acier inoxydable
Série S070 Compact - largeur 7 mm
Série VDW Électrovanne pour les applications d'air, du vide moyen et d'eau
Embase de vanne en matériau composite pour l'air, les gaz et les liquides
Série ZFC Un seul appareil pour la pression et l'aspiration
Série IDG-D
Amélioration du débit et de la perte de charge
Série ARJ Compact et léger (16 g)
Série AMJ Series Élimine les gouttes d'eau de l'air aspiré par des pompes à vides
Série JSX Débit jusqu'à 2200 l/min (eau)
Série AD402-A Visibilité à 360º du contenu de la cuvette
Série IDFA Applicable aux environnements à haute température
Les zones rouge et verte offrent une visibilité améliorée de la plage de contrôle de pression
Série KQ2 Diamètre extérieur des tuyaux applicables : Ø 2 à Ø 16 mm
Série VXB Faible perte de charge grâce à sa structure à siège incliné
Série VXS2 Le distributeur ne requiert aucun fluide sous pression pour fonctionner
Série LPV Isolation complète des fluides
Série LSP Volume de distribution jusqu'à 200 µl
Série PB Pompe compacte, à membrane
Série ISE7#/ISE7#G/ISE79S Affichage angulaire. Pression jusqu'à 50 MPa
Vannes et régulateurs de pression
Série LQ Haute pureté et grande résistance chimique
Série TL Tubes propres et résistants aux produits chimiques
Série LEFS/LEKFS Répétabilité précise pour le transfert de charges élevées
Série PF3W7-Z Affichage intégré : affichage sur 2 lignes / 3 couleurs
Série PA Compacte et grandes capacités
Série JSY Distributeur extrêmement compact et léger
Série INR-244-831 Capacité de refroidissement : 220 W
Série IZG Masse : seulement 200 g
Série VV061 Étanche à la poussière