Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Industrie du snack
Les snacks peuvent avoir des tonnes de couleurs, de saveurs, de formes et de textures différentes qui rendent notre vie un peu plus savoureuse. Chez SMC, nous comprenons les différents besoins du processus de production de chaque snack, comme par exemple l'épluchage, le mélange, la friture, le tranchage et le pesage.
Pour chacun d'entre eux, nous pouvons fournir la solution parfaite pour répondre aux exigences de vos applications, tout en garantissant un risque de contamination minimal et une efficacité énergétique.
« Nous visons chaque jour à aider nos clients à s'adapter rapidement à leur marchés en constante évolution ; à rendre leur lieu de travail plus sûr ; à amener l'efficacité énergétique dans leurs procédés. Un travail main dans la main pour les soutenir dans leurs défis quotidiens. »
Trouvez un produit pour chaque exigence de votre processus de production
Fitting & tubing
Linear actuators
Guided actuators
Environmentally resistant actuators
Air treatment
Série TH
Bénéficiez d'une grande résistance aux substances chimiques ainsi qu'aux températures élevées
Série KP
Systèmes de soufflage et pneumatique pour salles blanches
Série TP
Tubes à utiliser dans les salles blanches
Série KFG2
Garantie de performance dans des environnements hautement corrosifs, des produits chimiques agressifs et des températures extrêmes comprises entre -65 et 260°C
Série KQB2
Bénéficiez d'une grande résistance aux environnements corrosifs avec des températures allant jusqu'à 150 ºC
Série KQG2
Résistance élevée aux environnements difficiles et corrosifs avec des températures allant jusqu'à 150 ºC
Série M
Découvrez nos raccords miniatures qui peuvent être utilisés dans des zones corrosives et confinées
Série KK
Bénéficiez de cette méthode de connexion instantanée qui vous offrira une réduction de poids
Série ASG
Adapté aux surfaces où le lavage pourrait dégrader les contrôles standards de débit, comme dans le secteur de l'alimentation et du conditionnement
Séries CP96-C-X65
Vérin ISO 15552, double effet, simple tige/tige traversante avec amortissement pneumatique et amortissement élastique
Série CG5/CJ5
Lubrification conforme pour une utilisation dans des machines agroalimentaires qui répond à la norme NSF-H1
Série MGP-Z-XC6
Découvrez notre vérin de guidage compact qui assure un mouvement de guidage précis et une installation facile sur votre machine
Série MGQ
La solution pour un actionneur linéaire soumis à des charges élevées. Idéal pour les applications de manutention
Série CG1-Z
Convient à une large gamme d'applications telles que le bridage, "pick and place" et le positionnement dans de nombreux secteurs industriels
Série MGP-R/V-Z
Assurez un mouvement précis dans les environnements de lavage
Série CQ2-Z
Profitez de notre large gamme d'options disponibles pour cet actionneur compact qui facilite l'installation de détecteurs sur les deux surfaces
Série CQS
Jetez un coup d'œil au vérin compact de SMC, disponible pour les applications de vérins de petit diamètre où un gain d'espace est nécessaire
Série CQM
Profitez de ce vérin compact qui, avec sa tige de guidage et sa plaque, permet de monter directement les pièces à usiner
Série CQU
A utiliser lorsque l'espace et le poids sont un problème, avec des performances en matière d'économie d'énergie et d'espace
Série SFDA
Découvrez notre filtre en ligne pour l'élimination des bactéries, conforme aux normes FDA
Fieldbus system
Série HY(D)B
Découvrez notre vérin au design hygiénique à profil arrondi, qui offre une meilleure résistance à l'eau et un essuyage facile grâce à sa forme arrondie
Série HY(D)C
Conforme aux spécifications ISO/VDMA tout en bénéficiant d'une meilleure résistance à l'eau grâce à une nouvelle construction lubrifiante
Série HY(D)G
Utiliser notre vérin de guidage résistant à l'eau
Série HY(D)Q
Profitez de la conception hygiénique du cylindre de base et de la facilité d'essuyage de sa surface grâce au nouveau design
Série CG5-X2977
Joints adaptés au secteur de l'alimentaire, marquage laser et graisse NSF-H1
Série HF2-BAC
Purifiez votre air des bactéries avec le filtre à air HF2-BAC de SMC, qui vous aidera à assainir votre air comprimé.
Série EX600 Augmentez les capacités de vos communications tout en améliorant votre efficacité grâce à une maintenance plus facile
Série EX260 La solution économique pour vos communications. Communication série pour réduire vos coûts et temps d'installation
Série KFG2H-E
Certifié pour empêcher l'accumulation de liquides et de matières étrangères & avec un indice de protection IP69K
Série KFG2H-C
Bénéficiez d'une accumulation réduite de liquide résiduel
Série KFG2-F
Pour une utilisation dans des environnements hautement corrosifs, des produits chimiques agressifs et des températures extrêmes comprises entre -65 et 260°C
Série KQB2-F
Pour travailler dans des environnements corrosifs avec des températures allant jusqu'à 150 ºC, KQB2 est votre solution
Série KQG2-F
A utiliser dans des environnements difficiles et corrosifs avec des températures allant jusqu'à 150°C
Fitting & Tubing
Série TL
Profitez des tubes propres et résistants aux produits chimiques de haute pureté (Super PFA). Température de fonctionnement maximale : 260 °C
Série AF-A-X440
Bénéficiez du filtre à air modulaire de SMC, avec option de résistance aux hautes températures
Série AR-B-X440
Différents réglages de plages de pression pour répondre à la plupart des applications, ainsi qu'une option pour les hautes températures
Série AW-B-X440
Découvrez le filtre-régulateur de SMC avec option compatible pour les environnements à haute température
Série SRH
Les régulateurs salle blanche de la série SRH sont des régulateurs à contamination contrôlée en acier inoxydable conçus pour minimiser les fluides résiduels
Directional control valves
Process valves
Fittings & tubing
Fluoropolymer
Série LVA
Assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Augmente grandement la durée de vie du joint et réduit la formation de particules
Série LVC
Elimine la possibilité de trouver un liquide résiduel dans le taraudage des canalisations. De plus, le corps a été conçu pour un débit sans à-coups avec un volume mort interne minimal.
Série VX3
A utiliser avec une grande variété de fluides
Série VND
La série VN est une combinaison de vannes de process qui peuvent être utilisées avec une pression différentielle nulle et se décline en de nombreuses variantes. La série VND est destinée au contrôle de la vapeur
Série TD
Les procédés nécessitant des tubes très flexibles, résistants à la chaleur et aux produits chimiques ont maintenant la réponse avec notre nouvelle gamme de tubes de la série TD/TID
Série LQ
Profitez des raccords hyper de haute pureté qui permettent une utilisation dans l'alimentation chimique, l'industrie alimentaire, le secteur médical, les semi-conducteurs, etc.
Série TU-X214
Découvrez ce tuyau, sûr pour la production alimentaire, qui permet d'identifier les circuits grâce à 8 couleurs différentes
Série TUL
Tube utilisé lorsque la flexibilité du tube est nécessaire, couche extérieure en polyuréthane et couche intérieure en fluoropolymère
Série PF2D5
Utilisez-le avec de l'eau déionisée et des produits chimiques
Série SRF
Choisissez ce produit pour réguler l'eau DI et le gaz N2 dans la salle blanche
Série PAF
Cette pompe à fluorine de haute performance est construite avec des pièces non métalliques pour assurer une compatibilité parfaite lors de l'utilisation de produits chimiques de haute pureté
Electric actuators
Vacuum equipment
Série LEH
Destiné aux pièces nécessitant une manipulation douce et sûre, avec fonction de contrôle de la préhension. Type de base.
Série LES
Table linéaire compacte et légère pour les applications de transfert
Série LZ
Choisissez ce produit pour des applications standards, uniquement compatible avec le pilote LC3F2
Série AC-D
Répondent aux classes de pureté de l'air certifiées conformes à la norme ISO8573-1: 2010, et empêche l'accumulation de poussière et de corps étrangers
Série AMS20/30/40/60
Bénéficiez du Air management system de chez SMC, qui vous permettra d'économiser de l'énergie, d'améliorer vos capacités de maintenance et vous aidera à digitaliser votre installation d'air comprimé
Série C96
Une large gamme et une option de livraison rapide pour vos vérins
Série ZP3P
Découvrez la ventouse SMC, de couleur bleue pour faciliter l'identification lors de l'inspection de la contamination
Série ZP3C
Bénéficiez de la grande résistance de la série ZP3C aux surfaces fortement abrasives
Série ZP3P-JT
Vérifiez la ventouse SMC, de couleur bleue pour faciliter l'identification lors de l'inspection de la contamination. Type soufflet.
Série ZK2*A
Unité de vide avancée (éjecteur/pompe/systèmes de manifold) avec des options de faible bruit et de haute efficacité
Série ZL1/3/6
Essayez notre générateur de construction diffuseur à 3 étages, à grand débit et à faible consommation d'énergie
Série ZQ*A
Efficacité accrue grâce au système d'éjecteur, de pompe regroupé en seul ilot
Ionizers
Measuring & detecting
Série IZT40/41/42
Réalisez une élimination rapide et efficace de l'électricité statique où que vous soyez. Ioniseurs de type barre et buse adaptés pour fonctionner séparément du contrôleur
Série IZG10
Bénéficiez de la prise en main facile et de la faible force de déclenchement du ioniseur de type soufflette de SMC
Séries IZD10
Un capteur électrostatique petit et facile à monter
Séries IZE11
Jetez un coup d'oeil à l'écran du moniteur pour les capteurs électrostatiques
Série IZH10
Tirez profit d'un appareil de mesure électrostatique portatif