Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide - ZQ*A

La solution d'économie d'énergie compacte tout-en-un

  • Atteignez l'efficacité - Système d'éjecteur, de pompe regroupé en seul ilot
  • Obtenez la compacité et la légèreté - Solution idéale pour déplacer des outils : 10,2 mm de largeur et un poids aussi faible que 60 g
  • Réduisez vos coûts de fonctionnement – Vacuostat numérique économe en énergie pour une réduction de la consommation d'air allant jusqu'à 90 %
  • Automatisez avec intelligence votre processus de surveillance – Communication IO-Link pour le paramétrage et la collecte de données.

Et plus encore

  • Tailles de buses: Ø 0.5, Ø 0.7, Ø 1.0
  • Débit d'aspiration jusqu'à 22 l/min
  • Niveau de vide maxi. -80 kPa
  • Nombreuses versions de vacuostats
  • Nombreuses combinaisons de distributeurs (Aspiration / casse-vide).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Diamètre de la buse
Modèle à Corps
Combinaison d'électrovannes
Tension
Connexion électrique
Commande manuelle
Vacuostat
Caractéristiques du vacuostat
Câble
Raccord (orifice V)
Raccord (orifice P)
Fixation