Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Clapets anti retour pour le vide

  • Taille du fil de connexion pour le pad: M5, M6, M8, R1 / 8, G1 / 8, NPT1 / 8
  • Taille de l'orifice fixe (mm): 0,3, 0,5, 0,7, 1,0
  • Plage de pression de fonctionnement maximale (MPa): 0 à 0,7
  • Température ambiante et du fluide ( ° C): 5 à 60 (pas de gel)
  • Indice nominal de filtration de l'élément (μm): 40

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 10 de 15 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

ZP2V--
Taille du raccord fileté de la ventouse
Orifice