Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Générateurs de vide en îlot avec système bus de terrain - ZKJ

Contrôlez votre générateur de vide efficacement à distance

  • Simplifiez la conception de vos machines - Solution complète d'électrodistributeurs et de générateurs de vide intégrés dans un seul îlot
  • Communiquer à distance - Commander et surveiller jusqu'à 16 générateurs via PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Réduisez vos consommations et coûts de production - Fonction économie d'énergie, connecteurs M12, entretien facile du filtre et fonction isolation pour une éjection de pièce rapide
  • Résistant à l'environnement - Protection IP65 pour les environnements moyens ou difficiles

Et plus encore

  • Tailles de buse : Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
  • Débit aspiré jusqu'à 74 l/mn avec un niveau de vide de -89 kPa
  • Débit max. distributeur pneumatique : 415 l/min
  • Fonction isolation pour une éjection de pièce rapide
  • Caractéristiques de l'échappement : orifice d'échappement, silencieux à forte réduction de bruit
  • Facilité de remplacement de l'élément filtrant.


  • La référence d'embase multiple ne peut être commandée sans générateurs de vide montés. Veuillez consulter le catalogue pour plus de détails et contacter SMC en cliquant sur le bouton "Demandez à nos experts" à droite.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection