Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Générateurs de vide en îlot avec système bus de terrain - ZKJ

Contrôlez votre générateur de vide efficacement à distance

  • Communiquer à distance - Commander et surveiller jusqu'à 16 générateurs via PROFINET ou IO-Link
  • Réduisez vos consommations et coûts de production - Fonction économie d'énergie, connecteurs M12, entretien facile du filtre et fonction isolation pour une éjection de pièce rapide
  • Résistant à l'environnement - Protection IP65 pour les environnements moyens ou difficiles
  • Évitez la chute soudaine des pièces – distributeur d'alimentation N.O. pour le maintien du vide lorsque l'alimentation électrique est coupée.

Et plus encore

  • Tailles de buse : Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
  • Débit aspiré jusqu'à 74 l/mn avec un niveau de vide de -89 kPa
  • Fonction isolation pour une éjection de pièce rapide
  • Caractéristiques de l'échappement : orifice d'échappement, silencieux à forte réduction de bruit
  • Facilité de remplacement de l'élément filtrant.


  • La référence d'embase multiple ne peut être commandée sans générateurs de vide montés. Veuillez consulter le catalogue pour plus de détails et contacter SMC en cliquant sur le bouton "Demandez à nos experts" à droite.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Taille nominale de la buse
Orifice de vide (V), orifice d'alimentation (P)
Echappement
Vanne de haute efficacité de casse-vide
Combinaison du distributeur d'alimentation/casse-vide
Tension Nominale
Indicateur lumineux et protection de circuit
Capteur de pression
Option