Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide - ZK2*A
La solution tout-en-un silencieuse et économe en énergie
Atteignez l'efficacité – Générateur de vide et distributeur de vide, en unité simple individuelle ou en montage multiple sur embase
Réduisez votre consommation d'air – Vacuostat numérique avec fonction économie d'énergie et éjecteur à 2 étages
Obtenez la compacité et la légèreté – Solution idéale pour les outils mobiles
Communiquez à distance – Contrôlez et surveillez jusqu'à 16 sorties via une grande variété de protocoles de communication d'interface série et IO-Link.
Et plus encore
Unité de vide avancée (systèmes générateur/distributeur de vide/embase) avec options faible niveau sonore et haute efficacité
Vacuostat numérique économe en énergie : Activation intermittente (alimentation/échappement) uniquement lorsque le niveau de vide diminue
Éjecteur à 2 étages plus efficace : Consommation d'air réduite de 30 %
Distributeur double 3/2 (distributeur d'alimentation / distributeur casse-vide) : Distributeur d'alimentation avec fonction automaintien. Liaison entre le distributeur d'alimentation et le distributeur casse-vide
Conception tout-en-un avec des composants intégrés pour une unité compacte et légère
Pilotage et surveillance jusqu'à 32 sorties via une grande variété de protocoles de communication à interface série
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li>Système de génération de vide montage individuel</li><li>Distributeurs d'alimentation / casse-vide commandés pneumatiquement</li><li>Générateur de vide haute efficacité à 2 étages</li><li>Capteur de pression / vacuostat.</li></ul>
And now the item that better adapts to you
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
ZK2Q1A-
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contact SMC
for further assistance
Not on stock.
Normally on stock
$configurationSummary
$projectInformation
Cette fonctionnalité est temporairement indisponible