Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

XT34-303, Clapet anti-retour avec détection d'état

  • Selon ISO 13849.
  • Détecteur de position statique PNP : D-M9.
  • Connexion de câble : 500 mm et connecteur M8.
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 à 0.7 MPa.
  • Températures ambiante et d'utilisation : -5 à 60 °C (Hors gel).