Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vanne à siège incliné – VXB

La vanne VXB sera à la hauteur de vos attentes

  • Réduisez vos coûts– Longue durée d'utilisation
  • Réduisez vos coûts d'entretien– Grande durée de vie
  • Diminuerez vos frais de maintenance– Construction robuste
  • La monterez dans un espace restreint– Encombrement réduit 100 mm

Et plus encore

  • Fluide compatible : vapeur, eau et air
  • Débits jusqu'à 108 Nl/min. Diamètre de l'orifice : 11 à 18 mm
  • Taille de raccord : 3/8" à 3/4"
  • Longue durée de vie : jusqu'à 5 millions de cycles
  • Matériau du corps : acier inox équivalent 316 L, bronze.