Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

VSS/VSR

VSS/VSR
  • Électrodistributeur 5 voies conforme à la norme ISO 15407-2
  • Interface adaptée aux tailles 18 mm (VSS/R8-2) et 26 mm (VSS/R8-4)
  • Compacité et capacité de débit élevée (jusqu'à 1085 l/min)
  • Vitesse de réponse exceptionnelle (VSS8-2 : 20 msec max.)
  • Longue durée de vie : 200 millions de cycles
  • Joint élastique/métallique ; plusieurs variantes de transmission parallèle/en série ; modèle enfichable
  • Conforme IP65 (sauf kits connecteur sub-D et câble plat).

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche