Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQZ**5*, Série 1000/2000/3000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, joint élastique, montage sur embase

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
    (modèle à haute pression 1.0 MPa)
  • Surface équivalente mm 2 (Cv) :
    joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9) ; joint élastique 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse (ms) standard 1 W, haute pression 1.5 W :
    joint métallique 25 maxi.; jonit élastique 30 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50° C