Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQZ*2*, Série 1000/2000/3000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, joint élastique, montage en ligne

  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
  • Surface équivalente mm 2 (Cv):
    joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
    joint élastique 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse (ms) standard 1 W, haute pression 1.5 W :
    joint métallique 25 maxi.; jonit élastique 30 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C

Configure your product

 
Série
Configuration
Type de joint
Fonction
Tension de la bobine
Câble
Commande manuelle
Conforme IP65
Orifice
Taraudage
Equerre
Conforme CE