Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQ4*5* Valve

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 1.0 MPa
  • Surface équivalente mm 2 (Cv):
    joint métallique 2 positions 36.0 (2.0);
    joint élastique 2 positions 39.6 (2.2)
    joint métallique 3 positions 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);
    jonit élastique 3 positions 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse (ms) standard 1 W :
    joint métallique 12 à 55 maxi. ;
    joint élastique 15 à 62 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : joint métallique -10 à 50°C;
    joint élastique -5 à 50°C
  • Protection IP65 en option

Configure your product

 
Symbole composé
Prétéfloné
Fonction
Tension
Câble
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Protection
Caractéristiques de raccordement
Orifice
Taraudage
Q