Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQ4*0*, Série 4000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, joint élastique, connexion embrochable, montage sur embase

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 1.0 MPa
  • Débit [l/min (ANR)], (Cv):
    joint métallique 2 positions 1477, (1.5);
    joint élastique 2 positions 2002, (2.1)
    joint métallique 3 positions 1438 - 1469, (1.5 - 1.6);
    joint élastique 3 positions 1827 - 1877, (1.9)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc
  • Temps de réponse (ms) standard 0.95 W :
    joint métallique 12 à 55 maxi. ;
    joint élastique 15 à 62 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C
  • Protection IP65 en option

Configure your product

 
Symbole composé
Prétéfloné
Fonction
Tension
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Protection
Caractéristiques de raccordement
Orifice
Taraudage
Marque CE