Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQ20/30, Electrodistributeur 2/2, commande asservie

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.01-0.6 MPa
  • Surface équivalente (Cv/orifice équivalent) : 7.2 mm 2 -17.5 mm 2 (0.4/ø3-1/ø4.8)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc; 100, 110, 200 VCA
  • Temps de réponse : 5 ms maxi. (VQ20) ; 20 ms maxi. (VQ30)
  • Temp. ambiante/fluide : -10 à 50°C

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 10 de 37 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VQ11--Q
Série
Style du corps
Tension de la bobine
Câble
Protection de la tension
Commande manuelle
Orifice
Option
Q