Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQ0*5*, Série 0000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, montage sur embase

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 MPa - 0.7 MPa
    (modèle haute pression : 0.8 MPa)
  • Facteur Cv : joint métallique 2 positions 0.15;
    joint élastique 2 positions 0.2
    joint métallique 3 positions 0.11;
    joint élastique 3 positions 0.15
  • Temps de réponse standard 1 W, H 1.5 W :
    2 positions 15 maxi.;
    3 positions 25 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C

Configure your product

 
Symbole composé
Prétéfloné
Fonction
Tension
Câble
Commande manuelle
Orifice
Q