Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Catalogue produits
Si l'on prend en compte l'économie d'énergie, la série de soufflettes VMG dispose d'une surface équivalente de 30 mm² (sans buse) avec un ratio de 10.7 :1 point au dessus des soufflettes à air traditionnelles. La chute de pression est de 1% maxi lorsqu'une buse d'alésage 2.5 mm est utilisée. En raison de l'adoption du modèle à balancier, la force de fonctionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. L'orientation du raccordement sur le dessus ou sur le dessous est en option ainsi que la buse.