Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VF5000, Electrodistributeurs 5/2 5/3 avec redresseur

  • Electrovanne 5/2, 5/3 à pilote
  • Consommation électrique faible: 1.55W standard, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur intégré (AC)
  • Température ambiante : 50°C maxi.
  • Protection: à l'épreuve de la poussière