Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VEX1_0, Régulateur lourd, vanne régulatrice

  • Série de régulateurs lourds, régulateur
  • Type : commande pneumatique, bobine à pilotage externe
  • Orifice (mm) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
  • Température ambiante et température du fluide : 0 à 50°C