Catalogue produits
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Le CQM est un vérin compact intégrant une colonne et une plaque. La série est disponible dans les alésages 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm et présentent les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La colonne et la plaquette permettent de monter directement la pièce de travail. La série CQM offre une résistance de charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision d'anti-rotation de ±0.2°.
Les vérins compacts de la série CQS sont disponibles pour ces applications utilisant des vérins de petits alésages pour lesquelles l'encombrement est un point important. Tout en partageant avec la série (N)CQ2 nombre de ses remarquables caractéristiques, la série CQS offre des courses longues en standard (jusqu'à 300 mm) dans quatre alésages allant de 12 à 25 mm. Les versions avec longues courses incorporent une courroie porteuse et un piston plus épais pour faire face aux besoins d'un guidage accru des courses plus longues. Le même corps est employé pour les modèles compatibles avec les détecteurs ou non compatibles avec les détecteurs, et les détecteurs peuvent être montés sur trois faces (pour les alésages 12-16) ou quatre faces (pour les alésages 20-25). Une version avec une charge latérale accrue (CQS*S) est disponible pour les applications les plus exigeantes.
L'un des défis auxquels les constructeurs de machines se sont confrontés, était de répondre à une demande croissante de petites machines. Dans un grand nombre de cas, ce challenge n'est pas trop difficile à relever, mais souvent les réductions de taille importantes sont limitées par les performances des composants qui sont utilisés dans la construction de ces machines.En tant que leader mondial des systèmes pneumatiques, SMC est tout à fait conscient de ces problèmes. C'est pourquoi sa série de vérins compacts plats CQU relève ce défi en proposant, et la puissance et le gain de place.Conçue pour des applications d'automation standard, la série CQU combine les meilleures performances de la série de vérins plats MU qui ont fait sa notoriété, et la compacité des vérins CQ2 en un vérin exceptionnel, compact et plat. En développant un circlip oblong unique, qui évite le recours à des extrémités, la série CQU est jusqu'à 15 % moins longue que la série MU, 40 % moins large que la série CQ2 et sa masse peut être réduite de 36 % selon le modèle sélectionné. Cette construction innovante a aussi l'avantage de diminuer considérablement la masse de la gamme CQU par rapport à tous les autres vérins plats du marché actuel.La série CQU est idéale pour les applications exigeant de petits entraxes ou pour monter un vérin avec un centre de gravité bas là où vous le voulez.Elle peut également être montée avec un guide externe. Conçue pour être utilisée avec un petit détecteur capable de se positionner dans 4 sens différents, la série CQU peut également être montée sur des équerres soit verticales soit horizontales, ou avec une chape arrière.